R6-隐藏式移门铰链
R6-隐藏式移门铰链
滚柱型铰链使隐藏式安装的审美优势发挥的更完美,提供多种安装位置,可以把门安装于不同方向,将门固定于任意位置。它们可以使门保持开启状态而无需辅助器械的帮助,可以增加双倍铰链作为保持开启状态的水平支架。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- 完全隐藏式安装设计在门关闭时,可提供洁净、无缝的表面效果
- 三种不同型号可提供不同范围的动力来打开和或定位门(180º,90º,及78º)。
- 固定门特点消除了需要另外的组件来保持门开的特点,并提供无需手操作就能开启设备服务与维护。
- 适合垂直和水平应用(包括拉上或拉下盖子和门)
可选选项
- 提供两种材料类型:镀锌钢,或不锈钢材料以适应防腐应用
- 有三种打开选择: 门撑,90º 和180º
标准及规格
- 操作适应温度范围: -40º C (-40º F) 至85º C (185º F)
行业应用
- 航空
- 汽车/卡车
- 施工设备、工程车辆、农机设备
- 电子关闭
- 展览/签署
- 食品设备
- 家具
- 空调系统(HVAC)
- 工业用机柜
- 工业机械、机床和金属切割
- 草坪/园艺机械
- 船舶
- 医疗