V7-上偏心系列门锁

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
固定间距设计将面板精确定位。模铸锁壳包含所有硬件和工作零件在内,这样既外观大方又带防撬性能。
- 上偏心作用确保门锁稳固结合且防止压力或震动情况下的意外开启
- 低平设计位于面板上方仅 22.2mm(.875")处
- 表面安装在机箱内壁无部件显露
- 铆接结构增强坚固性和耐久性
- 适用于室内或室外
- 多种表面处理选择完善多数机柜设计
可选选项
- 提供光亮镀铬,银灰铬酸盐,或黑色粉末喷涂表面处理
- 提供或不提供可选锁芯
标准及规格
- 最大工作载荷1200N (270 lbs.)
行业应用
- 电子设备外壳机箱
- 工业用机柜
- 通信
Related Products
大型

袖珍型