AV – 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)

AV – 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)

索斯科的动态支臂(C 系列)、垂直铰接倾斜、旋转和摆动支臂(V 系列)以及垂直铰接双向伸展支臂(W 系列)采用内置定位技术,能够在运行中保持稳定耐用,而且可承受较大的触屏力度、震动以及重载荷。可调式高度支臂兼具扭矩恒定定位的特点,实现全方位倾斜、旋转和摇摆调节,有效扩大伸展范围。

Product Marketing
102 产品
产品 特质
  颜色/外形

最大载荷

材料屏幕运动安装类型系列

快速信息

7.000 kg (15.43 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速信息

白色 7.000 kg (15.43 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速信息

10.000 kg (22.05 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速信息

白色 10.000 kg (22.05 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速信息

14.000 kg (30.86 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速信息

白色 14.000 kg (30.86 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速信息

7.000 kg (15.43 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速信息

白色 7.000 kg (15.43 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速信息

10.000 kg (22.05 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速信息

白色 10.000 kg (22.05 lbs) 铝合金 可调高度, 单摆臂 桌面支臂 AV-D32

快速查找

102 产品

颜色/外形

钥匙锁种类

屏幕运动

安装类型