AV – Brazos articulados verticalmente con inclinación, giro, oscilación y doble extensión (series C, V y W)
AV – Brazos articulados verticalmente con inclinación, giro, oscilación y doble extensión (series C, V y W)
Los brazos de soporte dinámicos (serie C); los brazos articulados verticalmente con inclinación, giro y oscilación (serie V); y los brazos articulados verticalmente con doble extensión (serie W) de Southco cuentan con tecnología de posicionamiento incorporada para funcionar de forma eficaz en aplicaciones que requieran soluciones sólidas y estables para soportar las fuerzas táctiles, las vibraciones y las cargas pesadas. Estos brazos de altura ajustable disponen de posicionamiento por torsión constante que resulta fácil de usar y posibilita un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación, con longitud extensible para maximizar el alcance.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Las series C, V y W presentan diseños de brazo único y brazo doble con altura ajustable que ofrecen opciones de montaje flexibles.
- La articulación vertical se ajusta a la altura del usuario
- El conjunto con brazo doble oscilante y extensión ampliada maximiza el alcance
- Altura ajustable y gran capacidad de carga para sostener monitores pesados
- La tecnología de posicionamiento integrada permite un esfuerzo de operación controlado
- Servicio fiable que elimina la necesidad de un ajuste o mantenimiento continuos
- Apariencia limpia, con cubiertas integradas para la organización del cableado
- Mínimo tiempo de instalación y extenso ciclo de vida
- Permite pantallas de hasta 10 kg
Opciones Disponibles
- Dos colores distintos (también personalizable)
- Varias opciones de montaje (también personalizable)
- Esfuerzo de accionamiento personalizable
- Opciones de bloqueo con pulsador de liberación
Normas y Especificaciones
- Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 13 kg
- Homologación VESA MIS-D, 100, C
Aplicaciones en la Industria
- Muebles
- Maquinaria industrial
- Equipos médicos
- Máquinas expendedoras de autoservicio
- Señales, expositores y pantallas