AdvancedMC™ / MicroTCA™
Advanced MC / MicroTCA da Southco
AdvancedMC™ e MicroTCA™ offrono una soluzione più economica per i sistemi COTS (componenti commerciali standard). Unica società membro di PICMG – a partecipazione attiva nel comitato normativo – e dedicata esclusivamente alla produzione di viteria di accesso ed estrattori, Southco ha sviluppato una linea completa di prodotti conformi alle norme PICMG.
- La nuova maniglia a filo per moduli previene il rischio di impigliamento dei cavi e di danneggiamento della maniglia
- Le maniglie per moduli AMC assicurano un bloccaggio positivo in tre posizioni diverse
- Le staffe di montaggio per tubi leggeri si fissano a scatto sui frontalini con la massima semplicità e occupano poco spazio
- Una volta utilizzate, le maniglie per schede madri AMC possono essere riposte nella sede per ottimizzare lo spazio. Inoltre, la punta scorrevole delle maniglie assicura un funzionamento intuitivo
In posizione di chiusura, le impugnature Southco per moduli AMC bloccano saldamente le schede mezzanine, mentre in posizione di apertura consentono lo sgancio automatico del microswitch. Le staffe per light pipe segnalano lo stato operativo dei moduli e del rispettivo microswitch grazie all'uso di LED di stato colorati posti nella parte anteriore del frontalino del modulo.