V7 - Cierres Serie Over-Center
V7 - Cierres Serie Over-Center
El elegante diseño de perfil bajo y montaje exterior y la opción de cierre con cerradura complementan al robusto funcionamiento de este cierre con su atractivo aspecto y su seguridad añadida. El cuerpo del cierre en fundición de zinc, de gran resistencia, oculta toda el mecanismo de trabajo, reduciendo al mínimo posibles forzaduras.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El diseño de cierre de espesor fijo une los paneles firmemente. El cuerpo de cierre en fundición de zinc oculta todo el mecanismo de trabajo y la tornillería de montaje para proporciona un aspecto atractivo y evitar posibles forzaduras
- El mecanismo de excéntrica over-center asegura un cierre firme y evita aperturas accidentales debido a golpes o a vibraciones
- Su diseño de perfil bajo sobresale sólo 22,2 mm sobre la superficie del panel exterior
- La superficie de montaje no deja ningún elemento de tornillería de montaje expuesto en el interior del armario
- Su construcción remachada aumenta su robusto funcionamiento y durabilidad
- Ideal para aplicaciones interiores y exteriores
- Opciones múltiples en acabados que complementan cualquier diseño de armario
Opciones Disponibles
- Acabados disponibles en cromado brillante, cromado satinado o en negro
- Disponible con o sin cerradura opcional
Normas y Especificaciones
- Carga de trabajo máxima: 1.200 N
Aplicaciones en la Industria
- Armarios Electrónicos
- Armarios Industriales
- Equipos de Telecomunicaciones