MT - Cierres de panel Serie Snappy
MT - Cierres de panel Serie Snappy
El simple y eficiente diseño del Cierre Snappy proporciona un enganche de cierre con un simple movimiento de cierre de impacto, para liberarse automáticamente cuando el panel se levanta. El usuario final nunca tocará el cierre. Es una gran elección para aplicaciones que requieren un acceso frecuente con un mínimo movimiento.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El diseño de autocierre del Cierre de panel Snappy, completamente oculto, hace que sea uno de los cierres más fáciles de utilizar. Su trinquete autoajustable acomoda automáticamente posibles desalineaciones.
- La combinación de deslizamiento-pivote permite al cierre engancharse, mantenerse cerrado y liberarse al abrir y cerrar la puerta por el usuario final
- Su elemento de autocorrección incorporado reajusta automáticamente al cierre para funcionar correctamente, incluso si el pestillo es forzado de su posición normal
- La acción de cierre mediante su mecanismo excéntrico over-center mantiene el panel firmemente cerrado, reduciendo vibraciones y ruidos
- Materiales resistentes a la corrosión, ideales para aplicaciones exteriores
Opciones Disponibles
- Disponible en nylon blanco o negro
Normas y Especificaciones
- Estándares de aislamiento IP-66 y NEMA 4
- Carga media: 40 lb.
Aplicaciones en la Industria
- Paneles publicitarios o informativos
- Industria Alimentaria
- Mobiliario
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Náutica
- Equipos Médicos